Logiciel Sysmac Studio
Un environnement de développement entièrement intégré pour l’automatisation des machines, combinant la configuration, la programmation, la simulation et la surveillance en une interface simple.
You are currently viewing the Contrôleur intégré robotique page.
La plateforme intégrée robotique est la prochaine étape révolutionnaire de l’écosystème SYSMAC, qui intègre en toute transparence la gamme complète de produits robotiques fixes d’Omron. Notre approche de contrôleur unique réunit le contrôle des robots ainsi que la séquence et le contrôle des mouvements dans un seul contrôleur. Cela permet de synchroniser le contrôle des robots et d’autres appareils, en plus d’offrir une meilleure performance que les configurations basées sur réseau habituelles. Le contrôleur permet également aux utilisateurs de recueillir des renseignements sur les appareils en fonction d’un calendrier commun, ce qui améliore non seulement le temps de réponse et la précision du système, mais aussi contribue grandement aux activités de dépannage.
Évaluation plus rapide de solution
Temps de mise en service réduit
Coût de propriété moins élevé
Un environnement de développement entièrement intégré pour l’automatisation des machines, combinant la configuration, la programmation, la simulation et la surveillance en une interface simple.
Ordinateur industriel de pointe optimisé pour les applications robotiques guidées par la vision.
La rapidité et la précision des robots Omron Viper à six axes en font le choix idéal pour les opérations nécessitant une automatisation rapide et précise.
Les robots SCARA de la série eCobra offrent une empreinte système compacte, économisant de l’espace au sol précieux tout en minimisant les coûts d’installation et la complexité.
Le i4H est un robot SCARA de nouvelle génération qui offre la performance et les aptitudes nécessaires pour répondre aux besoins de fabrication actuels.
Robot SCARA compact de la série i4L
Conçu pour l'emballage des aliments primaires et secondaires
Le robot Adept Quattro d'Omron est le seul robot parallèle au monde doté de fonctions brevetées et d'une homologation USDA pour la transformation de la viande et de la volaille.
Un robot parallèle pour le prélèvement et l’emballage à grande vitesse
Le robot iX4 est le seul robot parallèle au monde avec une conception à quatre bras brevetée. Il est conforme aux spécifications USDA et FDA pour le traitement de la viande et de la volaille.